Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
IDNR
Identnummer
Gabion
SUBS
Subsystem
Halbgabionen Facing
PHFB
PH Fuellboden
2<=pH<4
4<=pH<=9
9<pH<=12
D90FB
D90 Fuellboden
D90<=2mm
D90<=32mm
D90<=63mm
BWD
Lebensdauer Bauwerk
1 Jahr
5 Jahre
10 Jahre
60 Jahre
120 Jahre
RMMD
Type (Rohstoff)
PET
PVA
PFM
Teilsicherheitsbeiwert Material
1.4
1.3
1.2
1.0
RBK0
Nennfestigkeit
35
55
80
110
150
200
300
400
600
kN/m
N
Neigung der Polsterlage
75
80
85
90
°
A
Verankerungslaenge
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
m
D
Lagenabstand
0.5
0.6
m
R
Rueckumschlaglaenge
1.50
m
TYPEEROSION
Type
BASETRAC® NONWOVEN BS 25
FBV1
Fuellboden Sichtbarkeit 1
nein
ja
FBV2
Fuellboden Sichtbarkeit 2
nein
ja
ST
Stahlmattentype
verzinkter Stahl
B
Hochfuehrung
0.500
W
Breite
5
m
C1
Rueckumschlag oben
0.3
m
C2
Rueckumschlag unten
0.3
m
B2
Hochfuehrung
0.500 m
LODDEST
LOD Destination
Architektur
Maschinenbau
LODLEVEL
LOD Level
300
200
OWS
Öffnungswinkel Stahlmatte
90
LFGS
Laenge Frontgitter Stahlmatte
0.65 m
LBGS
Laenge Bodengitter Stahlmatte
0.50 m
ABS1
Abstand der Ankerstaebe
0.4 m
AN
Anzahl je Ankerpunkt
2
WS
Stuckbreite Stahlmatte
3
AF
Ansichtsflaeche
2.45 m^2
GGM
Bewehrungsmenge
25.000 m^2
ESM
Erosionsschutzmenge
5.390 m^2
FB1M
Menge Fuelllboden 1
0.750 m^3
FB2M
Menge Fuelllboden 2
6.750 m^3
SSM
Anzahl Stahlmatten
1.724 Stk
Preview - Generation