Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
IDNR
Número ID
Gabion
SUBS
Subsystem
Half-gabion facing
PHFB
pH of fill soil
2<=pH<4
4<=pH<=9
9<pH<=12
D90FB
D90 fill soil
D90<=2mm
D90<=32mm
D90<=63mm
BWD
Service life
1 year
5 years
10 years
60 years
120 years
RMMD
Type (raw material)
PET
PVA
PFM
Partial factor for material
1.4
1.3
1.2
1.0
RBK0
Resistencia nominal
35
55
80
110
150
200
300
400
600
kN/m
N
Inclination of the layer
75
80
85
90
°
A
Longitud de anclaje
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
m
D
Distancia entre capas
0.5
0.6
m
R
Wrap around length
1.50
m
TYPEEROSION
Type
BASETRAC® NONWOVEN BS 25
FBV1
Fill soil visibility 1
nein
ja
FBV2
Fill soil visibility 2
nein
ja
ST
Tipo de estera de acero
galvanized steel
B
Lift height
0.500
W
Ancho
5
m
C1
Wrap around at the top
0.3
m
C2
Wrap around at the bottom
0.3
m
B2
Lift height
0.500 m
LODDEST
Dirección LOD
Arquitectura
Mecánica
LODLEVEL
Nivel LOD
300
200
OWS
Öffnungswinkel Stahlmatte
90
LFGS
Length of the front the part of the steel element
0.65 m
LBGS
Length of the bottom part of the steel element
0.50 m
ABS1
Distancia entre las barras de anclaje
0.4 m
AN
Numero por punto de anclaje
2
WS
Steel element width
3
AF
Front area
2.45 m^2
GGM
Reinforcement quantity
25.000 m^2
ESM
Erosion protection - quantity
5.390 m^2
FB1M
Fill soil quantity 1
0.750 m^3
FB2M
Fill soil quantity 2
6.750 m^3
SSM
Steel element quantities
1.724 Stk
Preview - Generation