Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
IDNR
Numéro ID
Gabion
SUBS
Subsystem
Half-gabion facing
PHFB
pH of fill soil
2<=pH<4
4<=pH<=9
9<pH<=12
D90FB
D90 fill soil
D90<=2mm
D90<=32mm
D90<=63mm
BWD
Service life
1 year
5 years
10 years
60 years
120 years
RMMD
Type (raw material)
PET
PVA
PFM
Partial factor for material
1.4
1.3
1.2
1.0
RBK0
Résistance nominale
35
55
80
110
150
200
300
400
600
kN/m
N
Inclination of the layer
75
80
85
90
°
A
Longueur d'ancrage
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
m
D
Espacement des couches
0.5
0.6
m
R
Wrap around length
1.50
m
TYPEEROSION
Type
BASETRAC® NONWOVEN BS 25
FBV1
Fill soil visibility 1
nein
ja
FBV2
Fill soil visibility 2
nein
ja
ST
Type de treillis soudés
galvanized steel
B
Lift height
0.500
W
Largeur
5
m
C1
Wrap around at the top
0.3
m
C2
Wrap around at the bottom
0.3
m
B2
Lift height
0.500 m
LODDEST
Niveau de détail
Architecture
Mécanique
LODLEVEL
Niveau de détail
300
200
OWS
Öffnungswinkel Stahlmatte
90
LFGS
Length of the front the part of the steel element
0.65 m
LBGS
Length of the bottom part of the steel element
0.50 m
ABS1
Distance entre les barres d'ancrage
0.4 m
AN
Nombre par point d'ancrage
2
WS
Steel element width
3
AF
Front area
2.45 m^2
GGM
Reinforcement quantity
25.000 m^2
ESM
Erosion protection - quantity
5.390 m^2
FB1M
Fill soil quantity 1
0.750 m^3
FB2M
Fill soil quantity 2
6.750 m^3
SSM
Steel element quantities
1.724 Stk
Aperçus & Génération 3D