??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
Numero de ID
Tectura Faltfront 2000x2000
PROJEKT
Proyecto
OBJEKT
Objeto
LODLEVEL
Nivel LOD
SYSTEM
Sistema
H
Altura libre
mm
Enter value for H
Altura libre
mm
cm
inch
ft
B
Anchura de apertura
mm
Enter value for B
Anchura de apertura
mm
cm
inch
ft
WZ
Zona de viento
DH
Altura libre
1530.0 mm
FO
Area de apertura
4 m^2
AV
Variantes de motor
POSA
Posición del motor
ES
Lugar de instalación de todo el sistema
EA
Ubicación del motor
TS
Control de puerta ( remoto )
PANZ
Número de lonas
1
MP1
Material lona 1 ( inferior )
MP2
Material lona 2
MP3
Material lona 3
BP
Anchura de la lona
1920 mm
HP1
Altura de lona 1
1850 mm
HP2
Altura de lona 2
0 mm
HP3
Altura de lona 3
0 mm
MU
Material tiras salientes
GA
Espacio entre cintas
500 mm
GPANZ
Número de cintas horizontales / Lona en la parte inferior
3
GPS
Correas de recogida por sistema
2
AA
Distancia entre las correas exteriores
1135 mm
GSANZ
Número de unidades de discos de correa
2
WA
Cubierta de protección
mm
MATW
Material protección
BW
Anchura del protector superior
0 mm
TANZ
Número de soportes de eje de recogida
1
AB
Distancia uno del otro
max. 4m (gleichmäßig verteilen)
ABR
Distancia del borde
Lado motor 80cm ; final 30 cm
TP
Posición de la puerta
ECLASS91
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
UNICLASS2015
Uniclass 2015
PR_30_59_24_38
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D