Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
IDNR
ID nummer
Tectura Vouwpoort 2000x2000
PROJEKT
Project
OBJEKT
Object
LODLEVEL
LOD Level
400
200
SYSTEM
systeem
H
hoogte opening
mm
B
breedte opening
mm
GS
riemafstand
0.50
0.35
m
INFOTEXT
Info text
Als er door de plaatselijke windsnelheid hogere eisen worden gesteld aan de vouwpoort, is het mogelijk om de afstand tussen de horizontale banden te verkleinen. Hierdoor kan het systeem hoger statisch worden belast. Dit vermindert echter wel de doorrijhoogte van de vouwpoort. Als een hogere statische belastbaarheid vereist is, neem dan contact met ons op.
DH
doorrijhoogte
1530.0 mm
FO
oppervlak opening
4 m^2
AV
aandrijfopties
POSA
positie aandrijving
links
rechts
ES
positie systeem
EA
positie aandrijving
TS
besturing (radio)
nee
ja
PANZ
aantal doeken
1
MP1
materiaal zeil 1 (onder)
MP2
materiaal zeil 2
MP3
materiaal zeil 3
BP
doekbreedte
1920 mm
HP1
hoogte doek 1
1850 mm
HP2
hoogte doek 2
0 mm
HP3
hoogte doek 3
0 mm
MU
materiaal tochtstrook
GA
riemafstand
500 mm
GPANZ
aantal horizontale riemen / doek onder
3
GPS
hijslinten per systeem
2
AA
afstand tussen buitenste linten
1135 mm
GSANZ
aantal riemschijven
2
WA
weerkap
nee
ja
mm
MATW
materiaal weerkap
BW
breedte weerkap
0 mm
TANZ
aantal lagers
1
AB
afstand tov elkaar
max. 4m (gleichmäßig verteilen)
ABR
afstand tot de rand
motorkant 80 cm; eind 30cm
TP
positie van deur
gesloten
open
ECLASS91
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
UNICLASS2015
uniklasse 2015
PR_30_59_24_38
Preview - Generation