Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
IDNR
Numero de ID
Tectura Stabidoor 2000x2000
PROJEKT
Proyecto
OBJEKT
Objeto
LODLEVEL
Nivel LOD
400
200
SYSTEM
Sistema
H
Altura
mm
B
Ancho
mm
AV
Variantes de motor
POSA
Posición del motor
Izquierda
derecha
SSCIH
Protección antitormenas
TS
Impulsado por control remoto
no
Si
MBA
Material cortina A
MBB
Material cortina B
MBC
Material cortina C
MBD
Material cortina D
MBE
Material cortina E
MBF
Material cortina F
MBG
Material cortina G
BB
Anchura de la cortina
1920 mm
WA
Cubierta de protección
Si
no
MATW
Material protección
BW
Ancho de la cobertura de protección
2380 mm
FB
Ventana - Cortina
no
Si
FBA
Ventana - Cortina A
N/A
FBB
Ventana - Cortina B
N/A
FBC
Ventana - Cortina C
N/A
FBD
Ventana - Cortina D
N/A
FBE
Ventana - Cortina E
N/A
FBF
Ventana - Cortina F
N/A
FBG
Ventana - Cortina G
N/A
BF
Anchura de la ventana
0 mm
TP
Posición de la puerta
Cerrado
Abierto
ECLASS91
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
UNICLASS2015
Uniclass 2015
PR_30_59_24_38
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D