??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
Numéro ID
Lubratec Maxi-Porte 2000x2000
PROJEKT
Proyecto
OBJEKT
Objet
LODLEVEL
Niveau de détail
SYSTEM
Système
H
Hauteur du trou
mm
Entrez la valeur pour H
Hauteur du trou
mm
cm
inch
ft
B
Largeur du trou
mm
Entrez la valeur pour B
Largeur du trou
mm
cm
inch
ft
GS
Distances entre sangles
m
INFOTEXT
Info text
En cas d'exigence accrue de la Maxi-Porte en raison de la charge de vent locale, il est possible de réduire l'écart entre les sangles horizontales. Le système a ainsi une résistance de charge statique plus élevée. Cela réduit aussi la hauteur de passage utile de la Maxi-Porte. Si vous avez besoin d'une capacité de charge statique plus élevée, contactez-nous.
DH
Hauteur utile de passage
1530.0 mm
FO
Surface du trou
4 m^2
AV
Types de mécanisme
POSA
Côté du moteur
ES
Montage des coulisses en applique
EA
Côté du montage du mécanisme
TS
Commande de porte (télécommande)
PANZ
Nombre de sections
1
MP1
Matériau Section 1 (en-bas)
MP2
Matériau Section 2
MP3
Matériau Section 3
BP
Largeur de la bâche
1920 mm
HP1
Hauteur de la section 1
1850 mm
HP2
Hauteur de la section 2
0 mm
HP3
Hauteur de la section 3
0 mm
MU
Matériau de la bavette
GA
Distances entre sangles
500 mm
GPANZ
Nb de sangles horizontales / section du bas
3
GPS
Nb de sangles de relevage
2
AA
Distance entre sangles horizontales
1135 mm
GSANZ
Nombre d'enrouleurs de sangle
2
WA
Caisson en bâche
mm
MATW
Matériau du caisson
BW
Largeur du caisson
0 mm
TANZ
Nb de paliers de fixation de l'enroulement
1
AB
Distance entre les paliers-supports
max. 4m (gleichmäßig verteilen)
ABR
Distance Palier/Moteur;Palier/extrémité
Côté moteur 80cm; Autre côté 30cm
TP
Position de la porte
ECLASS91
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
UNICLASS2015
Uniclass 2015
PR_30_59_24_38
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D