??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
IDNR
ID nummer
Lubratec Faltfront 2000x2000
PROJEKT
Project
OBJEKT
Object
LODLEVEL
LOD Level
SYSTEM
systeem
H
hoogte opening
mm
Enter value for H
hoogte opening
mm
cm
inch
ft
B
breedte opening
mm
Enter value for B
breedte opening
mm
cm
inch
ft
WZ
windzones
DH
doorrijhoogte
1530.0 mm
FO
oppervlak opening
4 m^2
AV
aandrijfopties
POSA
positie aandrijving
ES
positie systeem
EA
positie aandrijving
TS
besturing (radio)
PANZ
aantal doeken
1
MP1
materiaal zeil 1 (onder)
MP2
materiaal zeil 2
MP3
materiaal zeil 3
BP
doekbreedte
1920 mm
HP1
hoogte doek 1
1850 mm
HP2
hoogte doek 2
0 mm
HP3
hoogte doek 3
0 mm
MU
materiaal tochtstrook
GA
riemafstand
500 mm
GPANZ
aantal horizontale riemen / doek onder
3
GPS
hijslinten per systeem
2
AA
afstand tussen buitenste linten
1135 mm
GSANZ
aantal riemschijven
2
WA
weerkap
mm
MATW
materiaal weerkap
BW
breedte weerkap
0 mm
TANZ
aantal lagers
1
AB
afstand tov elkaar
max. 4m (gleichmäßig verteilen)
ABR
afstand tot de rand
motorkant 80 cm; eind 30cm
TP
positie van deur
ECLASS91
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
UNICLASS2015
uniklasse 2015
PR_30_59_24_38
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D