??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
IDNR
Идентификационный номер
Lubratec Folding front 2000x2000
PROJEKT
Проект
OBJEKT
Объект
LODLEVEL
Уровень детализации
SYSTEM
Система
H
Высота открытия
mm
Введите значение для H
Высота открытия
mm
cm
inch
ft
B
Ширина открытия
mm
Введите значение для B
Ширина открытия
mm
cm
inch
ft
GS
Расстояние между ремнями
m
INFOTEXT
Info text
В случае повышенных требований к фронту из-за местной ветровой нагрузки можно уменьшить расстояние между горизонтальными ремнями. Это позволит увеличить статическую нагрузку на систему. Однако при этом уменьшается высота проема фасада.Если Bам требуется более высокая статическая нагрузкa, пожалуйста, свяжитесь с нами
DH
Высота чистого проема
1530.0 mm
FO
Площадь открытия
4 m^2
AV
Тип привода
POSA
Положение привода
ES
Mесто монтажа системы
EA
Место установки привода
TS
Пульт управления открытием ДУ
PANZ
Количество полотен
1
MP1
Тип полотна 1
MP2
Тип полотна 2
MP3
Тип полотна 3
BP
Шрина полотна
1920 mm
HP1
Высота полотна 1
1850 mm
HP2
Высота полотна 2
0 mm
HP3
Высота полотна 3
0 mm
MU
Тип материала защитной юбки
GA
Расстояние между ремнями
500 mm
GPANZ
Количество горизонтальных ремней / полотно внизу
3
GPS
Количество подъемных ремней на систему
2
AA
Расстояние между внешними ремнями
1135 mm
GSANZ
Количество катушек для подъемных ремней
2
WA
Защитный кожух от непогоды
mm
MATW
Тип материала защитного кожуха
BW
Ширина защитного кожуха от непогоды
0 mm
TANZ
Количество кронштейнов для катушек
1
AB
Расстояние друг от друга
max. 4m (gleichmäßig verteilen)
ABR
Расстояние от края
Сторона двигателя 80 см; конец 30 см
TP
Положение ворот
ECLASS91
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
UNICLASS2015
Uniclass 2015
PR_30_59_24_38
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D