??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
IDNR
ID nummer
Tectura Vouwpoort 2000x2000
PROJEKT
Project
OBJEKT
Object
LODLEVEL
LOD Level
SYSTEM
systeem
H
hoogte opening
mm
Enter value for H
hoogte opening
mm
cm
inch
ft
B
breedte opening
mm
Enter value for B
breedte opening
mm
cm
inch
ft
GS
riemafstand
m
INFOTEXT
Info text
Als er door de plaatselijke windsnelheid hogere eisen worden gesteld aan de vouwpoort, is het mogelijk om de afstand tussen de horizontale banden te verkleinen. Hierdoor kan het systeem hoger statisch worden belast. Dit vermindert echter wel de doorrijhoogte van de vouwpoort. Als een hogere statische belastbaarheid vereist is, neem dan contact met ons op.
DH
doorrijhoogte
1530.0 mm
FO
oppervlak opening
4 m^2
AV
aandrijfopties
POSA
positie aandrijving
ES
positie systeem
EA
positie aandrijving
TS
besturing (radio)
PANZ
aantal doeken
1
MP1
materiaal zeil 1 (onder)
MP2
materiaal zeil 2
MP3
materiaal zeil 3
BP
doekbreedte
1920 mm
HP1
hoogte doek 1
1850 mm
HP2
hoogte doek 2
0 mm
HP3
hoogte doek 3
0 mm
MU
materiaal tochtstrook
GA
riemafstand
500 mm
GPANZ
aantal horizontale riemen / doek onder
3
GPS
hijslinten per systeem
2
AA
afstand tussen buitenste linten
1135 mm
GSANZ
aantal riemschijven
2
WA
weerkap
mm
MATW
materiaal weerkap
BW
breedte weerkap
0 mm
TANZ
aantal lagers
1
AB
afstand tov elkaar
max. 4m (gleichmäßig verteilen)
ABR
afstand tot de rand
motorkant 80 cm; eind 30cm
TP
positie van deur
ECLASS91
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
UNICLASS2015
uniklasse 2015
PR_30_59_24_38
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D